keypads and user interfaces
Tastiera e tastiera di sicurezza Galaxy MK9
La gamma Galaxy MK9 offre un display OLED alfanumerico a 32 caratteri. Adatto per l'uso con tutti i sistemi Galaxy. Scegli tra una tastiera standard o un'opzione keyprox con lettore di schede di prossimità integrato.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il fattore di forma moderno e il display OLED supportano tutte le lingue europee.
Sfruttando l'aspetto completamente scuro del display, lo schermo integrato e il design dei pulsanti si fondono perfettamente con l'ambiente risparmiando energia. Il terminale plug-and-play e le impostazioni migliorate del cavo, del tamper e del display consentono un'installazione e una configurazione intuitive ed efficienti.
Features & Benefits:- Display OLED con supporto per tutte le lingue europee
- Lettore di prossimità unificato compatibile con EM prossimità e HID prossimità (solo modello Keyprox)
- Robusta protezione antimanomissione
- Sostituzione perfetta per le tastiere MK7 e MK8 esistenti
- Canale per cavi migliorato per facilitare le installazioni
- Offre la possibilità di impostare/disimpostare il sistema tramite l'inserimento del PIN o presentando una carta d'identità di prossimità alla base dell'unità (solo modello Keyprox)
- EN50131-3: 2009
- Grado di sicurezza - 3
- Classe ambientale – II