/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sensori di contatto

    Pulsante di allarme a pressione con membrana e meccanismo di ripristino a chiave

    Interrotto

    Pulsante di allarme a pressione con membrana e meccanismo di ripristino a chiave

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Pulsante di allarme a pressione con membrana e meccanismo di ripristino a chiave, portella di protezione per attivazioni accidentali, 2 contatti in scmabio (0,5A>30Vcc - 1A>125Vca) con morsetti di collegamento. Materiale plastico colore verde adatto per installazione sopra scatole 503. Dimensioni 120x91x33mm, temperatura di funzionamento da -10°C a + 50°C.