/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sensori di qualità dell'aria

    Sensore wireless monossido di carbonio

    Interrotto

    Il sensore wireless per monossido di carbonio è un dispositivo di allarme per monossido di carbonio (CO). Il pannello frontale è dotato di spie di: allarme, funzionamento, guasto, test e diagnostica.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sensore wireless per monossido di carbonio è un dispositivo di allarme per monossido di carbonio (CO). Il pannello frontale è dotato di spie di: allarme, funzionamento, guasto, test e diagnostica. Il sensore CO8M si avvale di un sensore elettrochimico comprovato che è stato calibrato e testato singolarmente nel gas monossido di carbonio (CO) per assicurarne l'accuratezza. Quando si rilevano livelli pericolosi di monossido di carbonio, la sirena si attiverà e la spia di allarme rossa lampeggerà a indicare uno stato di allarme. Se viene rilevato del gas monossido di carbonio (CO) quando i proprietari dell'abitazione o gli inquilini non sono in casa, la funzionalità di memorizzazione memorizzerà l'evento. Si tratta di una funzione di sicurezza estremamente importante. Un pulsante Test/Silenzio facile da usare consente all'utente di verificare che la sirena, i componenti elettronici e il sensore funzionino correttamente. Può essere utilizzato in tutta sicurezza per tacitare il dispositivo. Una volta premuto, il pulsante Test eseguirà una verifica della sirena, della batteria, dei componenti elettronici e del sensore. Quando l'allarme è attivo, premendo il tasto Test si silenzierà la sirena per un periodo di 4 minuti. Se la concentrazione di monossido di carbonio è superiore a 150 ppm, l'allarme non sarà silenziato da quest'azione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Il CO8M rileva livelli pericolosi di monossido di carbonio (CO) ed emette un allarme acustico e visivo
    • Compatibile con i pannelli Domonial e Galaxy
    • Allarme forte e chiaro (85 dB (A) minimo a 3 metri)
    • Completamente wireless, riducendo notevolmente i tempi di installazione e massimizzando le opzioni di posizionamento
    • Notifica locale e remota in caso di fine della durata operativa
    • Ogni dispositivo viene testato al 100% con gas per eliminare potenziali unità malfunzionanti
    Certificazioni:
    • Certificato Kitemark conforme a BS EN 50291-1:2010
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security