/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di velocità dell'aria

    Trasmettitore di velocità dell’aria

    I trasmettitori di velocità dell'aria AV-R-10 remoti sono progettati per misurazioni molto accurate della velocità dell'aria fino a 20 m/s. Sono dotati di un sensore a film sottile che funziona secondo il principio dell'anemometro a film caldo.

    Panoramica

    I trasmettitori di velocità dell'aria remoti AV-R-10 sono progettati per misurazioni estremamente accurate della velocità dell'aria fino a 20 m/s (2000 piedi/min). Sono dotati di un sensore a pellicola sottile che funziona secondo il principio dell'anemometro a pellicola calda. La flangia di montaggio consente una regolazione continua della profondità di immersione nel condotto. Il segnale di uscita, il campo di misura e il tempo di risposta possono essere regolati spostando un ponticello sulla scheda con circuiti integrati. I trasmettitori di velocità dell'aria AV-R-10 sono ideali per misurazioni accurate e affidabili nelle applicazioni di automazione degli edifici e di ventilazione. I trasmettitori sono adatti per l'uso in tutti i sistemi in grado di accettare ingressi da 0 a 10 V CC.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Misurazione altamente accurata di velocità dell’aria fino a 20 m/s
    • La flangia di montaggio consente la regolazione continua della profondità di immersione nel canale
    • Il campo di misura del tempo di risposta e il segnale di uscita possono essere ripristinati indipendentemente spostando i ponticelli sulla scheda del circuito
    Certificazioni:
    • CE
    • Materiale alloggiamento Policarbonato, approvazione UL94V-0
    • Classe di protezione Alloggiamento IP65 / NEMA 4, sonda remota IP20