/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di contatto

    Contatto porta wireless

    Interrotto

    Il contatto porta wireless di Honeywell è un sistema di protezione discreto e innovativo per l’auto monitoraggio. Viene utilizzato con il sistema quando si è all’interno dei locali.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il contatto porta wireless è un sistema di protezione innovativo e discreto per l’auto monitoraggio. Viene utilizzato quando si desidera attivare il sistema mentre ci si trova nei locali. Per gli installatori Sucre Box aumenta la velocità e la qualità di installazione: tutte le periferiche sono collegate via radio e non necessitano di cavi per la connessione al pannello di allarme. Ogni periferica può essere posizionata in modo tale da garantire una trasmissione perfetta, con vantaggi notevoli in termini di risparmio di tempo e affidabilità del sistema. Dopo un’attenta valutazione Vision ha deciso che il sistema di sicurezza wireless Le Sucre® di Honeywell era la soluzione ideale per le sue esigenze. Oltre al pannello di controllo dell’allarme antintrusione l’istituzione benefica aveva bisogno di una serie di periferiche, tra cui un sensore di movimento wireless con fotocamera integrata, un tipico sensore di movimento, nonché una sirena interna, una campana wireless, contatti porte e funzionalità SMS per notifiche istantanee.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Compatibilità: Galaxy Dimension e G2 (con portale RF), Domonial e Le Sucre
    • Nuovo protocollo radio alfa
    • Anti-manomissione dell’apertura e montaggio a muro
    • Compatibilità: Galaxy Dimension e G2 (con portale RF), Domonial
    • Auto monitoraggio remoto
    • Installazione semplificata
    Certificazioni:
    • EN50131-1 Grado di sicurezza 2
    • Classe ambientale II
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security