Attrezzature di prova per rilevatori
Attrezzature di prova per rivelatori di fumo
Attrezzature di prova per rivelatori di fumo adatte per testare i rilevatori Honeywell, anche se installati in aree con soffitto alto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Suite di accessori e bomboletta di test utili per testare i rivelatori di fumo. Sono disponibili più opzioni.
Utilizzare l’asta di supporto per testare i rivelatori di fumo lasciando uno spazio tra il rilevatore e il fumo di test per evitare il sovradosaggio della camera ottica. Il suo design ha reso i test più efficienti. La bomboletta viene conservata con l’asta ed è protetta da eventuali forature durante il trasporto.
Il fumo di prova può essere erogato anche in una coppa trasparente con asta telescopica per una migliore visibilità; il suo design unico consente la compatibilità con la maggior parte dei rivelatori di fumo attualmente presenti sul mercato. Asta telescopica in plastica estensibile fino a 7,7 m, realizzata in fibra di vetro robusta e non elettricamente conduttiva. Adatta a qualsiasi altezza del soffitto grazie ai 4 robusti attacchi regolabili, offre una stabilità elevata durante le operazioni ricorrenti di manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi:- Tester rivelatore di fumo progettato per essere utilizzato con aste telescopiche.
- Robusto, resistente e più leggero del 25%.
- Caratteristiche di design uniche; manutenzione diretta da parte dell’utente e sostituzione semplice delle parti.
- Coppa trasparente per una migliore visibilità.
- Nessuna molla da sostituire, non è necessario l’invio in fabbrica per la riparazione.
- Universale: si adatta alla maggior parte dei rilevatori.
- Design migliorato, manutenzione ridotta ed eco-compatibilità.
- CE