Flussostati e sensori di flusso
Serie SWW Per il monitoraggio del flusso di mezzi liquidi e gassosi in tubazione
I flussostati elettronici per liquidi e aria sono flussostati elettronici compatti, altamente affidabili, progettati per rilevare il flusso di liquidi e sostanze gassose (ad es. acqua, refrigeranti o aria) in tubi o condotti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I flussostati elettronici per liquidi e aria sono flussostati elettronici compatti, altamente affidabili, progettati per rilevare il flusso di liquidi e sostanze gassosi (ad es. acqua, refrigeranti o aria) in tubi o condotti. L’unità di valutazione ASW454 monitora il flusso di liquido e aria in combinazione con il sensore SWF62(L). Se la velocità del flusso sale sopra o scende sotto un valore selezionato, il dispositivo attiva un circuito elettronico.
Caratteristiche e Benefici:- Principio di misura calorimetrico, quindi nessuna parte mobile nella zona di rilevamento
- Sensore remoto per tubi e condotti
- Morsetti a vite da 2,5 mm2
- Relè a potenziale zero con contatto di commutazione
- EAC
- CE
Altro
- Brand
- FEMA
Altro
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA