Rilevatori di calore
Rivelatore Ottico di Fumo
Rivelatore convenzionale termovelocimetrico e temperatura massima 58°C a sicurezza intrinseca. Necessita di barriera zener modello Z779.F. Certificato ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C. Compreso di base.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Rivelatore convenzionale termovelocimetrico e temperatura massima 58°C a sicurezza intrinseca. Colore Avorio. Il rivelatore presenta circuiti con potenza limitata, eliminando in questo modo la possibilita' di innesco in atmosfere esplosive. Il rivelatore presenta due LED per una visione a 360° del suo stato. Uscita per ripetitore Led. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca. Certificato ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C. Tensione di funzionamento da 15 a 30Vcc. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60°C. Umidita' relativa (senza condensa) da 10% a 95%. NOTA: Consegna 3/4 settimane. Necessita di barriera zener modello Z779.F.
Certificazioni:- ATEX II 1G Ex ia IIC T5