/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rivelatori Termici/Termovelocimetrici IP65

    Interrotto

    Rivelatore termici/termovelocimetrici in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Rivelatore termici/termovelocimetrici in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 110°C.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Isolatore di cortocircuito
    • Conforme alla direttiva EMC
    • Immune ai disturbi elettromagnetici
    • Alta affidabilità: procedura di autodiagnosi
    • LED programmabile per indicazioni di stato
    • Tecnologia a due fili
    • Basso consumo
    • Livelli di temperatura impostabili da -20 °C a +110 °C
    Certificazioni:
    • ATEX II 2G Ex d IIC T6
    • EN54-5 CPR