/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rilevatore di calore lineare Protectowire PHSC-220

    Interrotto

    I rilevatori di calore lineari Protectowire sono cavi proprietari che rilevano il calore in ogni punto della lunghezza, questi cavi per sensori sono costituiti da due conduttori in acciaio isolati individualmente con un polimero sensibile al calore.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di calore lineari ProtectoWire sono cavi proprietari che rilevano il calore in qualsiasi punto della loro lunghezza. I cavi del sensore sono costituiti da due conduttori in acciaio isolati individualmente con un polimero termosensibile. I conduttori isolati vengono intrecciati insieme per esercitare una pressione a molla tra loro, quindi avvolti con un nastro protettivo e rifiniti con una guaina esterna adatta all’ambiente in cui verrà installato il rilevatore.

    I Protectowire sono sensori digitali a temperatura fissa e sono quindi in grado di attivare un allarme una volta raggiunta la temperatura di attivazione nominale. Alla temperatura nominale, l’isolamento polimerico termosensibile cede alla pressione su di esso, consentendo ai conduttori interni di entrare in contatto l’uno con l’altro e avviando così un segnale di allarme. Questa azione avviene nel primo punto riscaldato lungo tutta la lunghezza del rilevatore. Non richiede il riscaldamento di una lunghezza specifica per avviare un allarme né è necessaria la calibrazione del sistema per compensare le variazioni della temperatura ambiente di installazione.

    I rilevatori di calore lineari Protectowire offrono i vantaggi della copertura della linea, oltre alla sensibilità del punto. Rilevatori di calore lineari Protectowire ideali per gli ambienti industriali ad alto rischio, nonché per molti tipi di applicazioni commerciali. I rilevatori di calore lineari Protectowire offrono vantaggi unici rispetto ad altri tipi di rilevatori, specialmente in presenza di fattori di installazione difficoltosa o rigide condizioni ambientali. Se utilizzati con una centrale antincendio Protectowire, i rilevatori attiveranno un display che mostra la posizione di una condizione di surriscaldamento o incendio in qualsiasi punto della loro lunghezza. I rilevatori soddisfano anche gli standard di sicurezza intrinseca e sono approvati FM per Classe I, II o III, Div. 1, aree pericolose applicabili dei gruppi A, B, C, D, E, F e G, quando viene ordinata l’opzione appropriata della centrale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Copertura della linea con sensibilità del punto
    • Sette temperature di allarme
    • Capacità di resistere a condizioni ambientali difficili
    • Approvato per l’uso in luoghi pericolosi
    • Facilità di installazione, test e giunzione
    • Compatibile con altri dispositivi di avvio sullo stesso circuito
    Certificazioni:
    • Certificazione UL
    • Certificazione FM
    • COL