/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di movimento

    Sensore di movimento DUAL TEC

    Interrotto

    Il sensore di movimento DUAL TEC protegge in modo affidabile con un’immunità superiore ai falsi allarmi, verifica il segnale PIR con il segnale a microonde prima della decisione e rileva in modo più rapido, per reagire più rapidamente all'allarme.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    DUAL TEC è un sensore di movimento con opzione di immunità agli animali domestici. In qualsiasi ambiente residenziale o commerciale c'è sempre il rischio di falsi allarmi, che possono essere causati da diversi fattori, come luce bianca o animali domestici, che causano ulteriori costi operativi e malfunzionamenti amministrativi.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Portata RF di 2000 m senza ostacoli
    • Comunicazione RF bidirezionale
    • Le zone di rilevamento comprendono un obiettivo grandangolare/immune agli animali domestici
    • Immunità agli animali domestici fino a 45 kg
    • Frequenza RF 868 MHz, banda stretta, FM
    • 4 livelli di sensibilità PIR programmabili
    • Doppio protocollo per la compatibilità con i pannelli Galaxy Dimension, G2 e Domonial
    Certificazioni:
    • CE
    • EN 50131-1, EN 50131-2-4,
    • Classe ambientale II
    • PD6662
    • Grado di sicurezza 2,
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security