Rilevatori di movimento
Sensore di movimento dei sistemi di rilevamento antintrusione
I sensori di movimento dei sistemi di rilevamento antintrusione sono sensori a infrarossi passivi, senza fili, universali per l'installazione con la gamma di pannelli antintrusione Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I sensori di movimento dei sistemi di rilevamento antintrusione sono sensori a infrarossi, senza fili, universali per l'installazione con la gamma di pannelli antintrusione Honeywell. I sensori a infrarossi, senza fili, universali sono dotati di immunità agli animali domestici selezionabile, offrendo un'incredibile comodità. Scegli tra l'impostazione ad alta sicurezza senza animali domestici, l'impostazione intermedia da 18 kg o l'impostazione robusta da 36 kg, tutto in incluso un'unità elegante e facile da installare. La capacità a lunga portata della tecnologia wireless Honeywell raggiunge 1000 m.
Caratteristiche e Benefici:- La possibilità di selezionare sensibilità diverse permette di utilizzare il prodotto in una vasta gamma di installazioni
- Il sensore può essere installato praticamente ovunque su pareti, angoli o soffitto
- Compatibile con i moduli radio Domonial, Le Sucre, Galaxy e Vista
- Immunità agli animali domestici con sensibilità regolabile a seconda della sensibilità
- Modalità Walk-Test; questo test è obbligatorio per garantire un rilevamento corretto
- Due obiettivi differenti forniti con IRPI8M
- Specchio “look-down” brevettato per il rilevamento ottimale direttamente sotto il sensore
- Compensazione di temperatura avanzata bidirezionale
- EN50131-1 e TS50131-2-2 Grado di sicurezza 2
- Classe ambientale II (con obiettivo ad alta sicurezza montato)
- NF&A2P due schermi
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security