/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rilevatore di fumo VESDA-E VEP

    Interrotto

    Il rilevatore di fumo VESDA-E VEP è costruito sulla tecnologia di rilevamento FLAIR e anni di esperienza nelle applicazioni, i rilevatori VEP raggiungono che prestazioni costanti nel corso del ciclo di vita, mediante la calibrazione assoluta

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di fumo VESDA-E VEP integrano la più recente e la più avanzata tecnologia di rilevazione, per fornire avvisi tempestivi e la migliore reiezione di allarmi infondati, per una vasta gamma di applicazioni.

    Flair è la rivoluzionaria camera di rilevamento che costituisce il cuore del VESDA-E VEP, fornendo una maggiore stabilità e una maggiore longevità. L'imaging diretto delle particelle campionate utilizzando un imager CMOS combinato con più fotodiodi consente un rilevamento migliore e meno falsi allarmi.

    Il rilevatore di fumo VESDA-E VEP è dotato di un potente aspiratore che consente l'utilizzo di un totale di 130 m di tubo di campionamento nel modello a un tubo e 560 m (1.837 piedi) di tubo nel modello a quattro tubi. Il funzionamento pronto all'uso è reso possibile dalla configurazione automatica che consente di avviare la normalizzazione del flusso d'aria e l'apprendimento automatico di fumo e flusso dall'interno del rivelatore. VEP è pienamente supportato dalle applicazioni software ASPIRE-e Xtralis VSC che facilitano la progettazione della rete di tubazioni, la messa in servizio e la manutenzione.

    I rilevatori VESDA-E offrono connettività alle reti aziendali tramite Ethernet, consentendo ai dispositivi installati con il software di monitoraggio e configurazione Xtralis di collegarsi al rilevatore

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto per applicazioni di Classe 1 Divisione 2 Gruppi A,B,C e D
    • Modelli a uno e quattro tubi per diverse applicazioni
    • La tecnologia di rilevamento Flair fornisce un allarme tempestivo affidabile in un'ampia gamma di ambienti con falsi allarmi minimi
    • La filtrazione multistadio e la protezione ottica con barriere per l'aria pulita garantiscono prestazioni di rilevamento a vita
    • Quattro livelli di allarme e un'ampia gamma di sensibilità offrono una protezione ottimale per la più ampia gamma di applicazioni
    Certificazioni:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    • FM
    • VdS
    • NF-SSI (www.marque-nf.com)
    • VNIIPO
    • CE
    • ActivFire
    • CCC
    • EN 54-20, ISO 7240-20
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER