/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Modulo a parete LCD

    Interrotto

    La serie di moduli a parete LCD Wall TR42 è progettata per i controller Trend IQX. Tutti i modelli hanno un sensore di temperatura integrato e sono disponibili in varianti con sensori di umidità relativa e/o concentrazione di CO2.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le serie TR42 di moduli a parete LCD sono progettate per funzionare con i controller Trend IQX. Tutti i modelli hanno un sensore di temperatura integrato e ne sono disponibili alcune varianti che includono anche sensori di umidità relativa e/o concentrazione di CO2. La serie TR42 è dotata di un display LCD retroilluminato monocromatico che può essere configurato per mostrare le letture sensore e consentire all'utente il controllo della velocità della ventola, dell'occupazione e del setpoint della temperatura. Fino a 7 dispositivi possono essere collegati al controller con un bus Sylk™ a due fili che conduce sia i dati sia l'alimentazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • La singola connessione di alimentazione/dati al controller riduce il cablaggio
    • Versioni termosensibili plus con umidità e/o CO2
    • Funziona in °C o °F
    • La piastra posteriore e le connessioni comuni consentono un facile aggiornamento da TR40 a TR42
    • Display LCD retroilluminato con opzioni di visualizzazione di temperatura, umidità, CO2, velocità della ventola, occupazione e setpoint
    • Funzioni di setpoint, velocità della ventola ed esclusione dell’occupazione.
    Certificazioni:
    • CE
    • UL94-V0
    • FCC Parte 15, Classe B
    Specifiche

    Altro

    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.2 coulomb
    • Overall Width
      • 84 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 121 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 21 Millimeter-PRD
    • Minimum Shipping & Storage Temperature
      • -40 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Minimum Measured Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Shipping & Storage Temperature
      • 65 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 52 Degrees Celsius
    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Regulatory Approvals
      • CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Product Type
      • LCD Wall Module Degrees Celsius
    • Network Communications
      • Sylk bus
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Maximum Measured CO2
      • 0 to 2000 parts per million

    Altro

    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.2 coulomb
    • Overall Width
      • 84 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 121 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 21 Millimeter-PRD
    • Minimum Shipping & Storage Temperature
      • -40 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Minimum Measured Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Shipping & Storage Temperature
      • 65 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 52 Degrees Celsius
    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Regulatory Approvals
      • CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Product Type
      • LCD Wall Module Degrees Celsius
    • Network Communications
      • Sylk bus
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Maximum Measured CO2
      • 0 to 2000 parts per million
    • Temperature Sensor Accuracy : ±0.2 coulomb
    • Overall Width : 84 Millimeter-PRD
    • Overall Height : 121 Millimeter-PRD
    • Overall Depth : 21 Millimeter-PRD
    • Minimum Shipping & Storage Temperature : -40 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
    • Minimum Measured Humidity : 5 Percentage
    • Maximum Shipping & Storage Temperature : 65 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 52 Degrees Celsius
    • Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy : ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy : ±3 Percentage
    • Brand : Trend
    • Regulatory Approvals : CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Product Type : LCD Wall Module Degrees Celsius
    • Network Communications : Sylk bus
    • Mounting Type : Wall inch
    • Maximum Measured CO2 : 0 to 2000 parts per million