Contatori di particelle
Sensore di qualità dell'aria C7364B per la rivelazione di TVOC (Composti Organici Volatili Totali)
Honeywell C7364B è un sensore di qualità dell'aria per TVOC che utilizza un sensore a semiconduttore a ossido di metallo MEMS avanzato per rilevare la scarsa qualità dell'aria.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Honeywell C7364B è un sensore di qualità dell'aria per la rilevazione di TVOC (Composti Organici Volatili Totali), che utilizza un sensore a semiconduttore a ossido di metallo MEMS avanzato per rilevare la scarsa qualità dell'aria. Reagisce rapidamente per rilevare un'ampia gamma di COV come fumo, odori di cucina, bioeffluenza, inquinanti esterni e attività umane. Cattura tutte le emissioni di COV che sono completamente invisibili ai sensori di CO2. Il sensore TVOC emula la percezione umana della qualità dell'aria come i cattivi odori (di stantio) rispetto a un sensore di CO2, rilevando anche sostanze inodori e potenzialmente pericolose come il monossido di carbonio.
Caratteristiche e Benefici:- Misura i VOC totali
- Alta sensibilità e risposta rapida
- Funzionamento stabile a lungo termine
- Segnale di uscita equivalente di CO2 da 0 a 2000 ppm
- Menu interno per una facile configurazione
- Uscita analogica a gradini per l’indicazione relativa della qualità dell’aria
- Uscita lineare per registrazione e controllo
- CE
- RoHS
- FCC
- ICES
- Prop65