Pressostati e sensori di pressione
Interruttore di pressione meccanico serie S2
I pressostati della serie S2 comprendono un dispositivo di commutazione con 2 microinterruttori a commutazione unipolare. L'interruttore I monitora la pressione bassa, il II la più alta. ZF217 e ZF307 rientrano nella serie di pressostati S2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I pressostati serie S2 comprendono un dispositivo di commutazione con 2 micro switch, entrambi a commutazione unipolare. L'interruttore I monitora la pressione bassa, l'interruttore II monitora la pressione più elevata. ZF217 e ZF307 rientrano nella serie di pressostati di tipo S2.
La dotazione standard di ogni pressostato a due stadi include un dispositivo di commutazione con 2 micro switch, entrambi di commutazione unipolare. L'interruttore I monitora la pressione bassa, l'interruttore II monitora la pressione più elevata. I campi di regolazione indicati nelle schede tecniche per i tipi di base valgono anche per i pressostati a due stadi. Si tenga presente che i differenziali di commutazione di ciascun micro switch possono non essere esattamente identici per via delle tolleranze dei componenti
.
Caratteristiche e Benefici:- Montaggio a parete
- Elemento di commutazione (micro switch)
- Regolazione del setpoint sigillabile con piombo
- Soffietto in acciaio inossidabile
- Alloggiamento del sensore in acciaio inossidabile
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
- Brand : CentraLine|FEMA
- Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in