pressure switches and sensors
Trasmettitore di pressione elettronico
I trasmettitori di pressione elettronici serie Smart SN di Honeywell FEMA sono assistiti da microprocessore e sono usati per misurare le pressioni relative. Sono ideali per la registrazione e il monitoraggio accurati delle pressioni del sistema.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I trasmettitori di pressione elettronici serie Smart SN di Honeywell FEMA sono assistiti da microprocessore e sono usati per misurare le pressioni relative. Sono idonei per una gamma estremamente ampia di applicazioni, inclusa la registrazione di precisione, il monitoraggio e il controllo delle pressioni di sistema. Il connettore angolare M12x1 è compreso nella fornitura. I dispositivi sono avvitati direttamente nella linea di pressione o nel recipiente a pressione (G1 / 2 ). Disponibili entrambe le versioni 2 e 3 Ladder.
Caratteristiche e Benefici:- Configurabile come 0/2… 10 V o 0/4… 20 mA (3 fili)
- Smorzamento regolabile
- Display LCD (solo versioni con interfaccia uomo-macchina), Orientabile per una migliore lettura, Display ruotabile a intervalli di 90° tramite Software
- Autocontrollo
- CE
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- liquid or gas
- Pressure Type
- Overpressure Relative
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- liquid or gas
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 80
- Brand : FEMA|Honeywell
- Connection Type : liquid or gas
- Pressure Type : Overpressure Relative