/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pressostati e sensori di pressione

    Pressostati universali Fema EX-DNM

    Interrotto

    Il pressostato universale Fema EX-DNM in alluminio pressofuso resistente all'acqua salata può essere utilizzato nell’ingegneria meccanica generale e nell’industria delle macchine da stampa, nonché nei settori della pneumatica e dell’idraulica.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il pressostato universale EX-DNM può essere utilizzato nell’ingegneria meccanica generale e nell’industria delle macchine da stampa, nonché nella pneumatica e nell’idraulica. Temperature del fluido più alte sono possibili se mediante apposite misure si evita di superare i suddetti valori limite nell'unità di comando. La serie EX-DNM è tarata per la pressione in caduta. Ciò significa che la pressione di commutazione regolabile sulla scala corrisponde al punto di commutazione alla caduta della pressione. Il punto di reset è maggiore per una misura pari alla differenza di intervento. Filettatura esterna G 1/2 (attacco manometro) in conformità alla norma DIN 16 288 e filettatura interna G 1/4 in conformità alla norma ISO 228 Parte 1.

    Al fine di ottenere maggiore sicurezza, in Europa sono stati approvati degli standard che fungono da base per diversi tipi di protezione contro l’accensione. Questi standard sono stati riconosciuti in tutti i Paesi europei. Le apparecchiature per una prevenzione affidabile dall’accensione di miscele di gas esplosivi ambientali devono essere fabbricate secondo questi standard. L’obiettivo di questa normativa è l’armonizzazione delle disposizioni legislative EN60079 relative alla protezione dalle esplosioni, nonché l’eliminazione delle barriere commerciali tra gli Stati membri. Questa Direttiva prevede l’armonizzazione di tutti gli standard relativi alla costruzione di apparecchiature con protezione da accensione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Alloggiamento robusto (700) in alluminio pressofuso resistente all’acqua marina
    • Temperature del fluido più alte sono possibili se mediante apposite misure si evita di superare i suddetti valori limite nell’unità di comando
    • Pressione di commutazione - Regolabile dall’esterno con cacciavite
    • Disposizione contatti - Commutatore unipolare
    • La serie EX-DNM è tarata per la pressione in caduta
    Certificazioni:
    • DIN 16 288
    • ISO 228 Parte 1
    • Direttiva europea 94/9/CE (ATEX)
    • ISO/IEC 80079-34
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in