/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pressostati e sensori di pressione

    Interruttore di pressione differenziale EX

    Interrotto

    I pressostati differenziali FEMA sono idonei per il monitoraggio e il controllo delle pressioni differenziali, il monitoraggio del flusso e il controllo automatico dei sistemi di filtraggio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La serie Ex-DDCM è tarata per la pressione in caduta. Ciò significa che la pressione di commutazione regolabile sulla scala corrisponde al punto di commutazione alla caduta della pressione. Il punto di reset è maggiore per una misura pari alla differenza di intervento. Il pressostato differenziale (es. Ex-DDCM1) monitora la pressione differenziale attraverso la pompa. Il sistema si spegne se i valori scendono al di sotto di una soglia di commutazione regolabile. Il monitoraggio della pompa non dipende dalla pressione statica nel sistema.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto per il monitoraggio e il controllo delle pressioni differenziali, il monitoraggio del flusso e il controllo automatico dei sistemi di filtraggio
    • La pressione di commutazione è regolabile dall’esterno con cacciavite
    • Temperature fino a 80 oC sono consentite per brevi periodi. Temperature più elevate sono possibili, purché il limite sia salvaguardato da misure adeguate
    • Alloggiamento robusto (700) in alluminio pressofuso resistente all’acqua marina GD Al Si 12
    • Funzione/capacità Micro switch SPDT; capacità 2 A induttiva, 3 A resistiva
    • Incapsulamento a prova di pressione Ex-d
    • Sicurezza avanzata Ex-e
    • Protezione Ex-t tramite alloggiamento
    • Sicurezza intrinseca Ex-i
    • IP 65 Grado di protezione
    Certificazioni:
    • SIL2 secondo IEC 61508-2
    • IBExU12ATEX1040 secondo ATEX 2014/34/UE
    • IECEx IBE 14.0077
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in