Sensori di urti e vibrazioni
Sensore d'urto piezoelettrico wireless
I sensori d'urto piezoelettrici wireless di Honeywell sono progettati per proteggere le aree vicine a porte e finestre da ingressi forzati. Si tratta del deterrente ideale contro gli intrusi, poiché rileva l'intrusione prima che avvenga.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sensori d'urto piezoelettrici wireless SHKC8M e SHK8M di Honeywell sono dispositivi di avviso avanzati progettati per proteggere da ingresso forzato le aree circostanti porte e finestre. Si tratta del deterrente ideale contro gli intrusi, poiché sono in grado di rilevare l'intrusione prima che sia effettivamente avvenuta. Ciò consente all'installatore di proporre ai propri clienti una scelta molto più valida poiché questa soluzione garantisce all'utente finale un risparmio significativo in termini di tempo, denaro e disagi causati da un'intrusione. Con una sorveglianza preventiva è possibile una soluzione monitorata di alto livello. I sensori SHKC8M e SHK8M rilevano le onde d'urto con l'uso della tecnologia piezoelettrica Honeywell VIPER, allertata dalle vibrazioni mediante il sensore piezoelettrico. Tale tecnologia è più resistente all'invecchiamento meccanico e all'ossidazione rispetto alla tecnologia Inertia, pertanto è più robusta e affidabile. La capacità di rilevamento ad alta precisione combinata con l'elaborazione avanzata del segnale garantisce una sorprendente protezione dai falsi allarmi, riducendo le chiamate di assistenza e i costi ad esse associate.
Caratteristiche e Benefici:- Facile da installare
- Riduce i costi e il tempo di installazione
- Facile calibrazione
- Compatibile con pannelli commerciali e residenziali
- Affidabilità e praticità grazie alla tecnologia brevettata "Agile Routing"
- Tecnologia di sensori piezoelettrici all'avanguardia
- EN50131-2-6
- grado di sicurezza 2
- EN50131-1
- classe ambientale II
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security