/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori fumo

    Rivelatore di fumo fotoelettrico 22051E/EI

    Interrotto

    Il rivelatore di fumo fotoelettrico 22051E/EI ha un design della camera di rilevamento tutto nuovo, frutto di molti anni di lavoro di System Sensor. Ciò offre migliore reattività e variazioni di sensibilità ridotte dovute al deposito della polvere.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il rivelatore di fumo fotoelettrico 22051E/EI ha un design della camera di rilevamento completamente nuovo, il risultato di molti anni di ricerca e progettazione di System Sensor. Ciò offre una migliore reattività, ridotte variazioni di sensibilità causate dall'accumulo di polvere e una riduzione dei falsi allarmi derivanti dall'ingresso di insetti e altri detriti. L'unità plug-in utilizza circuiti di elaborazione sofisticati che incorporano filtri di livellamento per eliminare le condizioni di rumore ambientale transitorio che possono essere la causa di falsi allarmi. I dispositivi sono gestiti da un software integrato che esegue algoritmi complessi che migliorano ulteriormente la resilienza ai falsi allarmi e migliorano la velocità di rilevamento.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Include il protocollo avanzato Serie 200
    • Disponibile con o senza isolamento di corto circuito unipolare con controllo dello stato
    • LED tricolore con colori rosso, verde e ambra
    • Selettori rotanti
    • Colore bianco puro adatto per edifici moderni
    • Compatibilità retroattiva 100% meccanica ed elettrica
    • Nuovo design della base per completare il rilevatore
    Certificazioni:
    • Certificato CE
    • LPCB
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric