Rilevatori fumo
Rivelatore ad Alta Sensibilità
Il rivelatore ad alta sensibilità 72051EI è un sensore di fumo intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un'elevata sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle della combustione
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il rivelatore ad alta sensibilità 72051EI è un sensore di fumo intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un'elevata sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle della combustione. Questo risultato è ottenuto combinando una camera ottica brevettata con diodo LED IR ad alta potenza e precisione, abbinata ad un ricevitore ad alto guadagno IR, migliorando la sensibilità del dispositivo. Il 72051EI raggiunge livelli di oscuramento da 0,06 a 6,41 %/m, per cui è particolarmente indicato nelle applicazioni ambientali come camere bianche, sale operatorie, sale CED. Speciali algoritmi di compensazione della deriva monitorano e gestiscono l'accumulo di qualsiasi contaminazione nella camera di rilevazione, ottimizzando il funzionamento del rivelatore a garanzia delle migliori condizioni di sorveglianza. Alimentazione: 15 a 32Vdc, Assorbimento: @ 24 V: 900µA max. Temperatura di funzionamento: -10°C a 55°C, Umidità relativa: 10% a 93% senza condensa, Dimensioni:Ø 104mm x 62mm.
Certificazioni:- EN 54-7
- EN 54-17
Altro
- Brand
- System Sensor
Altro
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor