/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Sensore di fumo wireless Honeywell

    Interrotto

    DFS8M è un rilevatore di fumo fotoelettronico wireless, adatto anche per applicazioni residenziali e commerciali, rileva tutti i tipi di fumo ed è dotato di una sirena incorporata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    DFS8M è un nuovo rilevatore di fumo fotoelettronico wireless, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Rileva tutti i tipi di fumo ed è dotato di una sirena integrata per la conformità con lo standard europeo EN14604. Quando DFS8M viene attivato, la sirena integrata informa le persone che occupano l'immobile, mentre la centrale invia un segnale al centro di monitoraggio (ARC, Alarm Receiving Centre) o agli utenti finali consentendo il rapido intervento. Altri messaggi che possono essere inviati al Centro di monitoraggio includono gli allarmi relativi a manomissione, manutenzione e condizioni della batteria. Gli utenti finali godono della massima tranquillità sapendo che i rilevatori di fumo vengono monitorati 24 ore su 24 per la manutenzione, nonché per il rilevamento di fumo, e che le richieste di intervento vengono pianificate automaticamente nel caso in cui sia necessario pulire il rilevatore o sostituire la batteria. Il rilevatore è wireless e quindi può essere aggiunto facilmente ai sistemi di allarme antintrusione wireless e ibridi esistenti senza interrompere le operazioni aziendali o compromettere l'estetica dell'abitazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Camera di rilevamento ottica all’avanguardia: Rileva tutti i tipi di fumo utilizzando il principio della diffusione della luce con luce a infrarossi per misurare ogni 40 secondi la quantità di fumo presente nella camera
    • Sirena piezoelettrica incorporata: Garantisce la massima sicurezza personale attivando localmente una sirena udibile e soddisfa i requisiti di conformità con il nuovo standard europeo EN14604
    • Durata della batteria: Batteria a lunga durata (10 anni) che riduce i costi di manutenzione
    • Alte prestazioni: banda stretta wireless, banda radio FM 868-870 MHz con anti-jamming
    • Tasto di prova: Offre tranquillità agli utenti e un metodo rapido di verifica del rilevatore agli installatori
    Certificazioni:
    • CE
    • EN14604
    • EN50130-4:1995
    • EN61000- 6-3:2001
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Honeywell Security
    • Detection Sensor Type : Photoelectric