Trasmettitori di umidità e temperatura
Sensore di temperatura T/PC
I sensori di temperatura T/PC vengono utilizzati per la misurazione accurata delle temperature di superficie. Sono adatti per essere utilizzati in luoghi esposti e per superfici piane.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sensori di temperatura T/PC vengono utilizzati per la misurazione accurata delle temperature superficiali. Sono adatti per essere utilizzati in luoghi esposti e per superfici piane. L’elettronica montata sulla scatola di giunzione fornisce un’uscita da 4 a 20 mA. Custodia IP67 con ingresso cavi M20 dotata di pressacavo M16. Fornito con clip giubileo resistente e a montaggio rapido adatta per tubi fino a 8" (203 mm) di diametro.
Caratteristiche e Benefici:- Precisione PT100
- Collegamento semplice a 2 fili
- Uscita da 4 a 20 mA
- Sonda in acciaio inossidabile
- Alloggiamento IP67 (NEMA6)
- Ingresso cavi M20/pressacavo M16
- Clip o fascette per cavi a innesto rapido
- IP67
Altro
- Brand
- Trend
Altro
- Brand
- Trend
- Brand : Trend