/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    temperature sensors

    Sensori di temperatura a immersione e a condotto d'aria

    Interrotto

    I sensori di temperatura a immersione e su condotto dell’aria non sono polarizzati. Pertanto, il collegamento dei cavi al contrario non comporta alcun malfunzionamento.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di temperatura per immersione e per condotti dell'aria possono essere utilizzati per acqua calda e fredda, nonché per applicazioni per condotti dell'aria in sistemi che utilizzano elementi di rilevamento della temperatura Pt 1000, NTC 10k o NTC 20k. I sensori con pozzetto per immersione in acciaio inossidabile sono adatti anche per la registrazione della temperatura dell'acqua potabile.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Elemento sensibile alla temperatura Pt 1000, NTC 10k o NTC 20k
    • Ampio campo di rilevamento
    • Alta precisione
    • Scelta fra tre diverse lunghezze della sonda: 65, 150, 300 e 400 mm
    • Modelli disponibili con grado di protezione IP54 o IP65
    • Viti del coperchio a baionetta da ¼ di giro per un’installazione veloce
    • Fori di montaggio esterni, non è necessario rimuovere il coperchio
    Certificazioni:
    • Certificato con EN0B-0724GE51 R1017.
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
    • Brand
      • Honeywell BMS EMEA
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Duct + Well inch
      • Duct + Well inch

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
    • Brand
      • Honeywell BMS EMEA
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Duct + Well inch
      • Duct + Well inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 150
    • Brand : Honeywell BMS EMEA
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Duct + Well inch|Duct + Well inch
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta