/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    temperature sensors

    Sensore di temperatura serie P PT 100

    Interrotto

    I sensori di temperatura della serie P hanno parti a contatto con il mezzo in acciaio inossidabile (1.4571/316Ti). La temperatura viene rilevata da una termoresistenza Pt 100 conforme alla norma EN 60 751. Sono collegati in un circuito a 3 fili.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di temperatura della serie P hanno parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile (1.4571/316Ti). La temperatura viene rilevata da un termometro a resistenza Pt 100 conforme alla norma EN 60 751. Il sensore è collegato in un circuito a 3 fili.

    I termometri a resistenza Pt 100 sono adatti per l'uso nell’intervallo di temperature di -50 … +400 C.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile 1.4571 / 316Ti
    • Sensore PT100 Classe A
    • Cablaggio semplice
    Certificazioni:
    • EN60751
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
      • -50
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 100
      • 400
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • In Well inch
      • In Well inch

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
      • -50
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 100
      • 400
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • In Well inch
      • In Well inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20|-50
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 100|400
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Mounting Type : In Well inch|In Well inch
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta