/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Software di grafica

    WIN-FIRE per Centrali AM-ADV e AM-CL

    Interrotto

    Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000 e AM-8200 con una massima configurazione da 4 a 64 Loop.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000 e AM-8200 con una massima configurazione da 4 a 64 Loop.Visualizzazione device con librerie grafiche dedicate, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, sicurezza agli accessi garantita da un sistema di profili e password. Network integrato con sistema client/server. La piattaforma grafica di WIN-FIRE si basa su sistemi Windows 10 a 64 Bit ed è studiata al fine di rendere lo sviluppo dei progetti il più semplice e veloce possibile. Tutte le problematiche di base nello sviluppo dell’applicazione sono risolte e integrate nel sistema, quali gestione fuori linea, storici e gestione eventi dell’impianto. La piattaforma permette di sviluppare più progetti nello stesso PC. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000 o SIB-8200.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Piattaforma software multilingua
    •  Gestione pagine grafiche con possibilità di
    • raggrupparle per categoria/aree (edificio,
    • piano etc)
    •  Ridimensionamento automatico delle pagine
    • grafiche a seconda della risoluzione Video
    • programmata sul PC
    •  Gestione e registrazione degli Allarmi/Guasti
    • ed in genere degli eventi rilevati dalle centrali
    • collegate
    •  Sicurezza degli accessi garantita da profili e
    • password per ogni utente
    •  Singoli utenti configurabili per tipologia di
    • azioni che è autorizzato a svolgere.
    •  Archivio storico con 10.000 eventi e copie di
    • backup automatiche, consultabile e filtrabile
    • per Data / Centrale / Tipo di evento / Azione
    • da operatore, etc.
    •  Conversione e stampa dell’archivio storico in
    • formato PDF.
    •  Abilitazione /Disabilitazione di singoli
    • rivelatori o zone
    •  Visualizzazione valori di lettura dei sensori in
    • tempo reale.