Telecamere bullet
Serie 60 Telecamere IP
Le telecamere IP serie 60 di Honeywell offrono un'eccezionale nitidezza delle immagini, integrazione flessibile del sistema, trasmissione sicura dei dati e facilità di installazione per applicazioni interne/esterne.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le telecamere IP serie 60 di Honeywell offrono soluzioni di videosorveglianza sicure, convenienti e conformi a livello aziendale, ideali per ambienti aziendali e applicazioni critiche come sedi governative, servizi pubblici, grandi edifici commerciali o aziende, negozi al dettaglio e campus scolastici. Queste telecamere sono dotate di chipset di crittografia integrato per una maggiore sicurezza informatica e sono pienamente conformi agli standard NDAA Sezione 899, contribuendo a ridurre il rischio e la responsabilità di accesso illegale e violazione dei dati. La configurazione wireless tramite configurazione Wi-Fi riduce i tempi e i costi di installazione. La tecnologia GORE ® Vent crea una barriera traspirante per tenere fuori la pioggia e mantenere una qualità dell'immagine costante in tutte le condizioni atmosferiche, mentre il rilevamento integrato del movimento video e della manomissione della fotocamera aiuta a prevenire interferenze o atti vandalici per una maggiore sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi:- Disponibili in un'ampia gamma di fattori di forma, obiettivi, zoom e opzioni di montaggio, tra cui PTZ dome, bullet e speed dome.
- Imager a scansione progressiva CMOS da 1/2,8 pollici, da 2,7 a 13,5 mm, da F1,4 a F2,8
- Risoluzioni che vanno da 2 MP (1920 x 1080) a 5 MP (2592 x 1944)
- Prestazioni in condizioni di illuminazione ultrabassa che vanno da 0,002 a 0,005 Lux da F1,6 a F.2.0 in modalità colore
- True Wide Dynamic Range da 120 a 140 dB (a seconda del modello) per immagini prive di riflessi
- H.265/H.264/MJPEG, compressione video codec intelligente
- Chipset di crittografia integrato per una maggiore sicurezza informatica
- Slot per scheda Micro SD/SDHC/SDXC (1TB) per l'archiviazione crittografata della fotocamera integrata (non inclusa)
- Analisi integrate: intrusione, vagabondaggio, attraversamento linea, oggetto incustodito, oggetto mancante, rilevamento facciale.
- Analisi basate sull'intelligenza artificiale (a seconda del modello): Smart Motion, Intrusione, Multi-Loitering, Contapersone, Facciale, Rilevamento attraversamento linea, Oggetto incustodito, Rilevamento oggetti mancanti.
- POE (IEEE 902.3af, Classe 0)
- Conforme a ONVIF Profile S e G (conforme a ONVIF Profile T e M su modelli selezionati)
- Due ingressi allarme e un'uscita relè
- Resistente all'acqua/polvere (IP66/IP67), IK10 e NEMA 4X (a seconda del modello)
- Emissioni: FCC PARTE 15, CE (EN 55032), ICES-003, conforme a RCM e UKCA
- Immunità: CE (EN 50130-4, EN 55035), conforme a RCM e UKCA
- Sicurezza: certificato UL secondo UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), conforme a RCM e UKCA
- RoHS: CE (EN 63000), EAU (Decreto Gabinetto N.10 del 2017)
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security