Telecamere dome
Telecamera IP serie 35
Le telecamere IP serie 35 di Honeywell combinano qualità e funzionalità imaging IP avanzate con analisi intelligente per migliorare sorveglianza e consapevolezza situazionale di piccole aziende, negozi, uffici, contesti gaming e altre applicazioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le telecamere IP AI serie 35 offrono una nitidezza eccezionale delle immagini, anche in condizioni di scarsa illuminazione, e sono dotate di un’elevata risoluzione IR per coprire aree più ampie, sia di giorno sia di notte. Queste telecamere includono il rilevamento intelligente del movimento basato su esseri umani e veicoli al fine di ridurre i falsi allarmi e supportare l’interfaccia audio e di allarme per l’integrazione degli allarmi locali. Sono dotate di integrazione flessibile del sistema, facile installazione e trasmissione sicura dei dati in conformità alle normative vigenti, per costi di installazione e funzionamento ridotti e produttività ed efficienza maggiori.
Caratteristiche e vantaggi:- Telecamera completamente conforme a NDAA che non contiene contenuti o materiali di alcuna società o delle loro controllate vietati ai sensi della Sezione 889 del National Defense Authorization Act (NDAA) degli Stati Uniti
- Risoluzioni che vanno da 2 MP (2592x1944) a 8 MP (3840x2160)
- Un’ampia gamma di fattori di forma, lenti, opzioni di zoom e montaggio, tra cui microdome, a cupola robusta, a sfera, bullet e a cupola ad alta velocità (PTZ)
- True day/night fornisce immagini con colori vividi di giorno e immagini chiare in bianco e nero di notte utilizzando un filtro IR cut rimovibile
- Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione con riduzione del rumore 2D/3D, risparmio di spazio di archiviazione e larghezza di banda insieme a smart codec
- True WDR (120 dB) garantisce immagini antiabblagliamento
- Conforme ONVIF Profilo S, G, T
- Tecnologia Smart IR garantisce una distribuzione uniforme dei LED IR in scene scarsamente illuminate o notturne
- A prova di polvere/acqua (IP66/IP67) e IK10 (in base al modello)
- Crittografica del flusso: da telecamera a MAXPRO e NVR serie 35 con AES256, garantendo integrità dei dati e privacy sicure
- Analisi intelligente di rilevamento intelligente del movimento, stazionamento, intrusione e conteggio delle persone integrata per aumentare la consapevolezza situazionale e ridurre i falsi allarmi
- Configurazione remota, regolazioni dello zoom motorizzate e focus automatico tramite client Web o dal NVR
- GUI multilingue
- FCC PARTE 15, CE (EN 55032)
- CE (EN 50130-4)
- UL ELENCATO SECONDO UL/CSA 62368-1
- CE(EN 62368-1)
- CE (EN 63000)
- UL ELENCATO SECONDO UL/CSA 62368-1
- EAU (Decreto del Gabinetto n. 10 del 2017)
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security