/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Si prega di notare che il servizio di pagamento con carta di credito non sarà disponibile per manutenzione programmata sabato 30 maggio 2026, dalle 00:00 alle 06:00 EST (04:00 alle 10:00 GMT, 05:00 alle 11:00 CET e 09:30 alle 15:30 IST). Grazie per la vostra pazienza.

    Telecamere dome

    Telecamera IP serie 60 AI

    Le telecamere AI serie 60 combinano capacità di imaging avanzate e qualità delle immagini eccezionale con analisi video integrata basata su AI per migliorare la consapevolezza situazionale e ridurre i falsi allarmi in varie applicazioni aziendali.

    Panoramica
    Le telecamere IP IA della serie 60 di Honeywell offrono una soluzione di videosorveglianza sicura e conforme a livello aziendale con immagini di eccezionale qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, abbinata a un’analisi video avanzata integrata di intelligenza artificiale, e sono ideali per un’ampia gamma di applicazioni da interno e da esterno.

    Ampia gamma di obiettivi, opzioni di zoom, fattori di forma e risoluzioni per tutti i tipi di installazioni
    La funzionalità True WDR fino a 140 dB garantisce immagini senza riflessi
    La funzionalità giorno/notte offre immagini con colori vividi di giorno ed elevata nitidezza in bianco e nero di notte con un filtro IR-cut rimovibile
    Eccellenti prestazioni in condizioni di bassa luminosità con tecnologia di riduzione del rumore 2D/3D, per risparmiare spazio di archiviazione e larghezza di banda con smart codec (2)
    Per l’impiego come parte dei sistemi video conformi alle norme NDAA Sezione 889
    A prova di polvere/acqua (IP 66/67) (fotocamera esterna) e IK10 e NEMA 4X (opzionale)
    Conforme a ONVIF profilo S/G/T/M
    Chipset di autenticazione sicuro integrato
    Analisi video integrata basata sull’intelligenza artificiale per ridurre i falsi allarmi nella protezione perimetrale, tra cui movimento intelligente, intrusione, multi-loitering, contatore persone, rilevamento volti, rilevamento attraversamento linee, rilevamento oggetti incustoditi, rilevamento oggetti mancanti

    Sicurezza: Certificazione UL per UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Conforme a RCM e UKCA
    - RoHS: CE (EN 63000), Emirati Arabi Uniti (Decreto Cabinet n. 10 del 2017)
    - Progettato per l’uso come parte di sistemi video conformi a NDAA 2019, sezione 889
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security