/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Si prega di notare che il servizio di pagamento con carta di credito non sarà disponibile per manutenzione programmata sabato 30 maggio 2026, dalle 00:00 alle 06:00 EST (04:00 alle 10:00 GMT, 05:00 alle 11:00 CET e 09:30 alle 15:30 IST). Grazie per la vostra pazienza.

    Telecamere dome

    Serie 60 - Telecamere Dome per esterni

    Le telecamere dome per esterni AII da 5 MP della serie 60 di Honeywell offrono prestazioni eccezionali in condizioni di illuminazione variabili, analisi video/oggetti migliorate e maggiore sicurezza informatica per le applicazioni aziendali

    Panoramica

    Le telecamere dome da esterno Honeywell serie 60 da 5 MP con intelligenza artificiale offrono una qualità dell'immagine e prestazioni eccezionali in condizioni di luce variabili (sole splendente e ombre) e scarsa, e sono dotate di analisi video/oggetti avanzata per evidenziare dettagli complessi di persone, oggetti e veicoli.

    Progettate per resistere ad ambienti esterni difficili, queste telecamere includono anche il più recente standard di crittografia FIPS 140-3 e una maggiore capacità di archiviazione locale (fino a 1 TB), rendendole ideali per applicazioni aziendali di grandi dimensioni in cui la sicurezza informatica e la conformità alle normative sono essenziali.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • WDR migliorato (fino a 140 dB) per ridurre significativamente i riflessi dell'immagine
    • Distanza IR aumentata (fino a 60 m (197 piedi))
    • P-Iris e illuminazione minima migliorata (0,007 Lux a 30 IRE) offrono una migliore qualità dell'immagine in condizioni di luce variabile o scarsa
    • La velocità dell'otturatore migliorata (1/100000 ~ 1/5) consente di catturare più rapidamente i soggetti in movimento, riducendo la sfocatura e producendo immagini più nitide.
    • La riduzione del rumore 3D migliorata elimina il rumore visivo, offrendo dettagli più nitidi per l'identificazione di oggetti o persone nelle riprese video. La tecnologia Smart IR si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di luce e alle distanze degli oggetti per una migliore acquisizione dei dettagli anche in scene scarsamente illuminate o notturne.
    • Analisi probabilistica di video/oggetti tramite intelligenza artificiale per rilevare rapidamente attività sospette e identificare attributi come volti, veicoli, sesso, età, colori delle auto o abbigliamento personale per una ricerca investigativa più rapida.
    • Avvio sicuro e il più recente chipset FIPS 140-3 garantiscono l'integrità e la privacy dei dati.
    • Archiviazione locale potenziata (fino a 1 TB) o 4 volte superiore rispetto ai modelli precedenti per aumentare significativamente la gestione e la capacità di conservazione dei dati della telecamera.
    • Profilo ONVIF S, G, T, M.
    • Struttura robusta progettata per resistere ad ambienti esterni difficili (IP 66, IP 67, NEMA 4X, TS-2, IK10).
    • Facile installazione con opzioni di montaggio a soffitto o a parete.
    Certificazioni:
    • Conforme a NDAA
    • Conforme a NIS2
    • Garanzia di 5 anni