Telecamere antideflagranti
Telecamera a prova di esplosione serie S1
L'ultima telecamera di S1 di Honeywell, a prova di esplosioni, è ideale per installazioni onshore, offshore, marine e nell’industria pesante, in ambienti pericolosi e difficili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La telecamera serie S1 a prova di esplosione è dotata di un alloggiamento in acciaio inossidabile 316L certificato per aree pericolose in conformità con ATEX e IECEx. L'alloggiamento impedisce la fuoriuscita di scintille o esplosioni interne e l'accensione dei gas o della polvere presenti nell'aria circostante. Le telecamere offrono video estremamente nitidi con risoluzione fino a 5MP, zoom ottico 30x e WDR True Day/Night per la sorveglianza continua in aree pericolose e sicure
. Le telecamere offrono un'eccezionale nitidezza delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione e includono il rilevamento intelligente dei movimenti basato su esseri umani e veicoli per ridurre i falsi allarmi. Sono dotate di integrazione flessibile del sistema, facile installazione e trasmissione sicura dei dati in conformità alle normative vigenti, per costi di installazione e funzionamento ridotti e produttività ed efficienza maggiori.
Caratteristiche e vantaggi:- Telecamera completamente conforme a NDAA che non contiene contenuti o materiali di alcuna azienda o consociate vietata ai sensi della risoluzione della Sezione 889
- 5MP del National Defense Authorization Act (NDAA) statunitense disponibile in modelli bullet fisso e PTZ
- Tecnologia Smart IR con rilevamento fino a 200 m che fornisce una distribuzione uniforme dei LED IR in scene scarsamente illuminate o notturne
- Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione con riduzione del rumore 2D/3D, il risparmio di spazio di conservazione e larghezza di banda insieme allo smart codec
- True WDR garantisce immagini antiabbagliamento
- Conforme ONVIF Profilo S, G, T
- CE
- ATEX
- IECEx
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security