/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Telecamere fisheye

    Telecamera IP serie 30

    Interrotto

    Le telecamere IP serie 30 portano la qualità e l'affidabilità a un livello superiore con telecamere da 2 MP e 5 MP. La gamma include telecamere bullet, fisheye, a sfera e telecamere dome robuste.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le telecamere IP serie 30 portano la qualità e l'affidabilità a un livello superiore con modelli da 2 MP e 5 MP, tra cui una telecamera fisheye da 5 MP. Le telecamere Honeywell, che comprendono modelli bullet, fisheye, a sfera e dome robuste, offrono eccezionale nitidezza delle immagini, integrazione dei sistemi flessibile, trasmissione dei dati sicura e facilità di installazione. Queste telecamere offrono il rilevamento avanzato di persone in movimento. Il rilevamento avanzato del movimento, rispetto al rilevamento del movimento tradizionale che rileva solo i cambiamenti di pixel e generalmente ha un tasso di falsi allarmi più elevato, è progettato per rilevare le persone e genererà un allarme solo quando l'oggetto viene riconosciuto come una persona.

    È disponibile un'ampia gamma di obiettivi e zoom e molteplici opzioni di montaggio per favorire un'installazione pratica e flessibile. Le telecamere dispongono di PoE incorporato che elimina la necessità di un'alimentazione separata, del cablaggio associato e di ingressi 12 VDC quando l'opzione PoE non è disponibile. Le telecamere supportano anche schede micro SD (classe 10) fino a 256 GB per l'archiviazione video locale (schede non incluse).

    Le telecamere IP serie 30 dispongono di funzionalità complete e sono perfette per vari tipi di installazioni di sistemi di sicurezza, dalla copertura totale dell'area con le telecamere fisheye a immagini TDN ad alta risoluzione per tutti gli ambienti. La serie 30 offre un'eccellente nitidezza delle immagini con una larghezza di banda minima e garantisce al contempo la massima protezione da polvere e acqua. Dotate di un design moderno, queste telecamere offrono immagini HD fino a 5 MP e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni di sicurezza.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Telecamere fino a 5 MP (2560x1920)
    • True wide dynamic range (WDR) da 120 dB che garantisce immagini antiabbagliamento
    • Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione con riduzione del rumore 2D/3D, per risparmi in termini di spazio di archiviazione e larghezza di banda con smart codec*; H.265, H.264, smart codec, MJPEG supportati con triplo flusso
    • La tecnologia Smart IR assicura una distribuzione uniforme dei LED IR in scene scarsamente illuminate o notturne
    • Resistente all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP66 e IK10 (a seconda della telecamera)
    • Conforme ai profili ONVIF® S e G
    • Crittografia del flusso dalla telecamera al dispositivo NVR MAXPRO® con AES256 che offre protezione della privacy e integrità dei dati
    • Configurazione remota, regolazioni dello zoom motorizzate e messa a fuoco automatica tramite client web o dal videoregistratore di rete (NVR)
    • Interfaccia grafica multilingua** (9 paesi)
    • Senza contenuti o materiali provenienti da società o loro filiali proibite dalla sezione 889 dell'US National Defense Authorization Act (NDAA); utilizzabili come parte di sistemi video conformi alla sezione 889 dell'NDAA
    • * Lo smart codec consente di risparmiare fino al 50% su larghezza di banda e spazio di archiviazione rispetto allo standard H.264/H.265 (a seconda della scena)
    • ** Corredato da pacchetti in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese, portoghese, russo e cinese tradizionale, supporta la modifica delle stringhe in lingua personalizzabile
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security