Netwerkkaarten en modules
Modbusinterfacemodule
MODBUS Interface Modules worden aangesloten op de RS-485 perifere bus van de ZX Series brandalarmcentrales voor Modbus besturing.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
MODBUS-interfacemodule bestaat uit een circuitkaart die is gemonteerd op een stalen plaat in een behuizing met polycarbonaat IPIP67classificatie, zoals hierboven weergegeven. Door de vooraf gedrukte uitsparingen aan de zijkanten van de doos kunnen kabelinvoerwartels worden gemonteerd voor stroom- en communicatielijnbedrading. Een DC-voeding in het bereik van 18-28V DC, meestal 24V DC, met een nominale waarde van 150 mA, is vereist om de interface van stroom te voorzien. Een ingebouwde stroomvoorziening in de schakelmodus isoleert deze ingang van alle communicatiecircuits.
Kenmerken en voordelen:- Ondersteuning voor modbus-protocol
- IP67-gecertificeerde behuizing
- Integreert naadloos met ZX-bedieningspanelen
- RS232-datapoort van derden
Others
- Brand
- Morley-IAS
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS