/content/hbtbt/ae/en/search-results.html

    Pressure Switches & Sensors

    DPSL Differential Pressure Switch (Liquid and Gas)

    Differential pressure, vacuum, and overpressure switches suitable for monitoring neutral and slightly aggressive liquids and non-flammable gases. It can also be used as a flow switch if fitted across an orifice plate.

    Overview

    Les pressostats différentiels DPS pour la ventilation et la climatisation (pas pour les gaz combustibles) sont destinés à la surveillance des filtres, des ventilateurs ou du débit d'air dans les systèmes de climatisation et de ventilation, testés conformément à la directive européenne sur les appareils à gaz EU/2016/426 et à la norme DIN EN 1854. Le fluide sous pression est l'air et les gaz non combustibles et non agressifs. Pièce de raccordement en plastique de 6 mm de diamètre extérieur pour tuyau de mesure de 5 mm de diamètre intérieur. Connecteur P 1 pour une pression supérieure, P 2 pour une pression inférieure. Membrane en silicone fritté résistant au dégazage. Cinématique de commutation sur le côté "P2".

    Certifications:
    • Certificat d'essai DVGW : Essai de type CE conformément à la directive européenne sur les appareils à gaz (UE/2016/426) et à la norme DIN EN 1854
    Specifications

    Others

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread

    Others

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 80
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
    • Connection Type : G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread