/content/hbtbt/au/en/search-results.html

Rotary Valves

DR Series 3-Way Flanged Mixing Valves PN6

Centra DR 3-way mixer valves have heating mixer with angled passage and left / right interchangeable boiler flow. They are made from high-quality grey cast iron GG20 material with chrome-plated cylinder plug.

Overview

Centra DR 3-way mixer valves have heating mixer with angled passage and left / right interchangeable boiler flow. They are made from high-quality grey cast iron GG20 material with chrome-plated cylinder plug. These mixers are delivered from the factory with the boiler flow setting from the left. Change over by simply turning the mixer shaft and the mixer scale can be converted from 90° to 90°.

Specifications

Others

  • Angle of Rotation
    • 90° degree
  • Valve Series
    • DR
  • Reduced Delta P
    • 40 kilopascal
  • Brand
    • Trend
  • Port Connection Type
    • Flange DIN2531
  • Nominal Pressure
    • PN6 bar (air pressure)
  • Application
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.

Others

  • Angle of Rotation
    • 90° degree
  • Valve Series
    • DR
  • Reduced Delta P
    • 40 kilopascal
  • Brand
    • Trend
  • Port Connection Type
    • Flange DIN2531
  • Nominal Pressure
    • PN6 bar (air pressure)
  • Application
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
  • Angle of Rotation : 90° degree
  • Valve Series : DR
  • Reduced Delta P : 40 kilopascal
  • Brand : Trend
  • Port Connection Type : Flange DIN2531
  • Nominal Pressure : PN6 bar (air pressure)
  • Application : For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.|Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.|Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.|Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
Others
Name
Description
File Size
Date
Size
M6061 ROTARY VALVE ACTUATORS
application/pdf 665.35 KB
6/29/2023
665.35 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
M6061 ROTARY VALVE ACTUATORS
application/pdf 665.35 KB
6/29/2023
665.35 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
M6061 ROTARY VALVE ACTUATORS
665.35 KB
6/29/2023