/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Écran à cristaux liquides de série FDU 80

    Écrans à cristaux liquides Notifier série FDU 80, dispositifs annonce incendie à affichage à cristaux liquides, distants, rétroéclairés, compacts, économiques de 80 caractères pour panneaux de contrôle des alarmes incendie (FACP) NOTIFIER FireWarden.

    Aperçu

    L’affichage à cristaux liquide de la série Notifier FDU 80 est un indicateur d’incendie à affichage à cristaux liquides rétroéclairé compact et économique de 80 caractères destiné à être utilisé avec les panneaux de commande d’alarme incendie (FACP) NOTIFIER FireWarden-100-2, NFS2-640 et NFS-320. L’affichage à cristaux liquides de série FDU-80 imite l'affichage de la centrale et affiche des informations complètes sur l'état des points du système. Jusqu'à 32 FDU-80s peuvent être connectés au port de terminal EIA-485 de chaque FACP. L’affichage à cristaux liquides de la série FDU-80 ne nécessite aucune programmation, ce qui permet de gagner du temps lors de la mise en service du système.

    Caractéristiques & Avantages : écran à cristaux liquides de
    • 80 caractères
    • Reproduit toutes les informations d’affichage du panneau hôte Voyants d’état du
    • système pour l’alimentation, l’alarme, les dysfonctionnements, la surveillance et l’alarme Champ d’affichage silencieux
    • Heure et date
    • Conception esthétique
    • Borniers enfichables pour faciliter l’installation et l’entretien
    • Peut être situé à distance jusqu’à 1828,8 m (6 000 pieds) du diffuseur sonore piézoélectrique
    • local FACP avec alarme et avertissement de pannes
    Certifications :
    • CSFM : 7120-0028 :209
    • FDNY : COAN°6038
    • FM Approuvé
    • Homologué MEA : 245-00-E
    • Homologué UL : S635
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER