/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Transmetteur universel XNX

    Prend en charge la plus large gamme de capteurs sur une plate-forme commune et offre un choix modulaire d'entrées et sorties (gain de temps et d'argent pour les clients). • Résumé des caractéristiques • Matériau: Aluminium LM25 peint

    Aperçu

    .

    L'avantage de XNX tient à sa simplicité d'utilisation, à sa plate-forme universelle à faible entretien qui fonctionne avec d'autres équipements de sécurité sur un système de bus numérique, y compris les propres détecteurs Honeywell Analytics Searchline Excel, Optima ou autres, les automates standard et les contrôleurs de surveillance de gaz tiers.
    XNX prend en charge les détecteurs de gaz électrochimiques, à infra-rouge et à filament catalytique et utilise un câble 4-20 mA standard et HART : les options comprennent Modbus, Fieldbus (en cours) jusqu'à trois relais et un adaptateur HART local pour la configuration et le diagnostic à l'aide d'appareils mobiles HART existants..
    Avec plus de 200 configurations uniques, XNX satisfait aux exigences de classe 1/classe 2 en matière de sécurité intrinsèque et d'antidéflagration pour les secteurs pétrolier, chimique, du traitement de l'eau et autres, en amont comme en aval.
    Le boîtier est disponible en acier inoxydable et en aluminium avec revêtement marin.Cinq ports filetés, disponibles en version métrique et NPT, ainsi que des options de montage durcies, fournissent une flexibilité d'installation extrême. Les instruments basés sur différentes technologies de détection peuvent être montés localement sur le transmetteur ou à distance à l'aide des accessoires adaptés.
    L'interface utilisateur XNX indique les alarmes, les défauts et fournit une aide à la configuration grâce à un grand écran et à des LED.Les icônes prises en charge par sept langues facilitent l'utilisation dans le monde entier.