/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Konverter

    MB-Secure BUS-1 IB2 Converter 

    Der MB-Secure BUS-1 IB2 Converter ermöglicht den Betrieb von BUS-1 Modulen an einer MB-Secure Einbruchmeldezentrale zur kosteneffizienten Aufrüstung bestehender Systeme auf MB-Secure unter Beibehaltung der meisten BUS-1-Geräte.

    Übersicht

    Der MB-Secure BUS-1 IB2 Converter ermöglicht den Betrieb von BUS-1 Modulen an einer MB-Secure Einbruchmeldezentrale zur kosteneffizienten Aufrüstung bestehender Systeme auf MB-Secure unter Beibehaltung der meisten BUS-1-Geräte. Die Verbindung zu MB-Secure erfolgt über IB2-BUS, die Installation im Haus oder im Feld ist möglich, die Programmierung erfolgt über IQ Panel Control. Die beiden BUS-1-Linien, die insgesamt 126 Geräte/Adressen unterstützen, sind mit selbstrückstellenden elektronischen Sicherungen ausgestattet. Mit der eingebauten BUS-1-Testfunktion kann ein einfaches und Panel-unabhängiges Testen von BUS-1-Geräten durchgeführt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • 1 IB2-BUS-Leitung zu MB-Secure, max. Länge 2000 m
    • 2 BUS-1-Leitungen für je 63 BUS-1-Geräte mit maximal 1000 m Kabellänge
    • BUS-1-Leitungen mit unabhängigen, selbstrückstellenden elektronischen Sicherungen
    • Integriertes BUS-1-Testgerät mit LEDs
    • Steckbare Schraubklemmen
    • Kunststoffgehäuse mit Abdeckung und Wandsabotagekontakt
    • Kann in Schalttafelgehäuse oder extern installiert werden.
    Zertifizierungen:
    • EN 50131-3
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security