Gehäuse
ACS PRO 19-Zoll-Gehäuse
Das Honeywell ACS PRO 19-Zoll-Rackgehäuse bietet eine platzsparende, sichere und wartungsfreundliche Lösung für ACS PRO
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Mit dem ACS PRO können Benutzer ihr System in Verbindung mit der dedizierten Zutrittskontrollsoftware IQ MultiAccess sicher verwalten. Das benutzerfreundliche Design (Push-in-Anschlüsse und RJ45 „Click n Done“-Ansatz) und alle verfügbaren Schnittstellen machen die Installation sowie die Bedienung und Wartung einfach.
Das 19"-Rack-Gehäuse ist die alternative Gehäuselösung zum Standard-Wandgehäuse. Dieses Gehäuse kann in jeden 19"-Schrank mit Tiefen ab 450 mm eingebaut werden und spart durch die Verwendung vorhandener 19"-Schränke oder Racks Bauraum. Mit nur Mit einer Höhe von 2 HE können viele ACS PRO-Systeme in hoher Dichte installiert werden und bieten dennoch Sabotagesicherheit.
Das Gehäuse ermöglicht eine einfache Installation mit mehreren Kabeleinführungsoptionen, einschließlich Patchkabeleinführung, ohne dass der RJ45-Stecker entfernt werden muss. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Normale mehradrige Kabel können durch eine der acht Ausbrechöffnungen mit PG 16-Verschraubung installiert werden. Die Kabeleinführungslösung macht es für Außendiensttechniker aus anderen Abteilungen schwierig, das Gehäuse unerwartet zu entfernen und so das Zutrittskontrollsystem zu manipulieren. Optional erhältlich ist ein einfach verschiebbarer Frontplatteneinsatz für 24 CAT 6 RJ45 Keystone Coupler-Anschlüsse, der an der Vorderseite montiert werden kann.
Merkmale und Vorteile:- Entwickelt für ein ACS PRO Controller (ACS4C3-2 mit Lizenzen) für bis zu 8 Türen.
- Inklusive integrierter Stromversorgung mit IEC-Stecker und Platz für eine 12V / 7Ah-Batterie.
- Signalisierungs-LEDs auf der Vorderseite erleichtern die Identifizierung von Störungen und Alarmen. Gehäuseschalter für Deckel- und Entnahmesabotage verfügbar.
- Flexible Verkabelungsoptionen je nach Anforderung, standardmäßig Kabeleinführung von der Rückseite, optional an der Vorderseite mit RJ45-Anschlüssen.
- Einfache Wartung und Instandhaltung mit der optionalen Gleitschiene.
- Einbaumaße 2U × 19 Zoll
- Abmessungen des Gehäuses 80 mm (H) × 418 mm (B) × 430 mm (T)
- Netzteil-Ausgangsspannung 13,8 Vdc @ 3,3 A
- BTU-Spitzenleistung: 160 BTU pro Stunde
- EMC/CE
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security