/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schnittstellenkarten und Module

    5 Output Module

    Auslaufmodell

    Das 5 Output Module ist ein BUS-2-Teilnehmer mit 5 Halbleiterausgängen von 12 V DC / 50 mA, deren Funktionen über die angeschlossene Zentrale definiert werden können.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das 5 Output Module ist ein BUS-2-Teilnehmer mit 5 Halbleiterausgängen von 12 V DC / 50 mA, deren Funktionen über die angeschlossene Zentrale definiert werden können. Das 5 Output Module enthält außerdem einen integrierten Deckelkontakt und einen Summer, der wahlweise statisch oder im Intervall aktiviert werden kann.

    Merkmale und Vorteile:
    • 5 Halbleiterausgänge
    • Integrierter Deckelkontakt
    • Summer
    Zertifizierungen:
    • G199088 (IDT), Klasse C