/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schnittstellenkarten und Module

    Ethernet Interface Module

    Auslaufmodell

    Ethernet-Schnittstellen sind für den internen Betrieb konzipiert. Die Leitungslänge der potenzialgetrennten RS-485 Interface beträgt max. 1.200 m. Die RS-232-Schnittstelle unterstützt max. 15 m.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ethernet-Schnittstellen sind für den internen Betrieb konzipiert. Die Leitungslänge der potenzialgetrennten RS-485 Interface beträgt max. 1.200 m. Die RS-232-Schnittstelle unterstützt max. 15 m. Wenn sie über die Current-loop Stromschnittstelle gekoppelt ist, beträgt der maximale Abstand 2.000 m. Bei Bussystemen muss eine RS-485 Interface ohne potenzielle Trennung verwendet werden. Um einen sicheren Datenaustausch zu gewährleisten, werden Schnittstellen mit Potentialtrennung für die verbleibenden Einheiten empfohlen.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security