Netzteile
Galaxy® Dimension Power Supply Unit
Die Sicherheitssysteme der Galaxy® Dimension-Serie sind eine vollständig integrierte Einbruch- und Türkontrolllösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsanlagen.
Die Honeywell DOMONIAL Funkalarmzentrale ist das meistgenutzte Alarmsystem zur Fernüberwachung in Europa. Mit der DOMONIAL Video-/Tonüberprüfung kann ein Wachmann vor Ort überwachen, wenn ein Alarm ausgelöst wird, und die Alarmsituation einschätzen. So weiß der Wachschutz sofort, ob es sich um einen Einbruch oder einen Fehlalarm handelt.
Merkmale und Vorteile:- Integriertes drahtloses Alarmsystem
- 868Mhz bidirektionale Funkübertragung mit adaptiver Funkklemmenerkennung
- Bis zu 32 drahtlose Geräte pro Installation
- Alarmübertragung durch PSTN-Netzwerk, GSM- oder Ethernet-
- Übertragung von Bildern, die von Infrarotdetektoren mit integrierten Kameras aus der Domonial-Serie erfasst wurden
- . Kompatibel mit fast allen vorhandenen Alarmempfängern.
- Kompatibel mit Installations- und Wartungsassistenzsystemen vom Typ Domonial IST
- X10-Funktionen für Hausautomatisierungsanwendungen
- Integrierter Mikrofon&lautsprecher für Audioauflösung und Dialog mit einem Fernüberwachungsbetreiber
- 3 Schutzzonen (Hauptzone, Perimetrie, Anhang)
- Integrierter Alarmton (95 dB) mit unterschiedlicher Modulation für Einbruchs- und Raucherkennung
- NF & A2P-zertifizierte 2 Abschirmungen
Andere
Slide Presentations
Broschüre
Engineering Specifications
Installationsanweisung
Handbücher und Anleitungen
Datenblatt
Fallstudie
Product Bulletins
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account