/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Netzteil MSU

    Das Netzteil MSU dient zur Sicherstellung der Stromversorgung aller VARIODYN ONE Komponenten, die in einem Schrank eingebaut sind.

    Übersicht

    Das Netzteil MSU dient zur Sicherstellung der Stromversorgung aller VARIODYN ONE Komponenten, die in einem Schrank installiert sind. Darüber hinaus bietet es einen Anschluss für einen Service-PC für lokale/netzwerkweite Wartungszwecke. Der Überlastschalter schaltet den Strom automatisch ab, kann aber auch zum manuellen Schalten der Stromversorgung verwendet werden. Der Betriebszustand wird durch grüne Kontrollleuchten angezeigt. Die Schaltstellung kann über Hilfskontakte ausgewertet werden. Für den Anschluss eines Service-PCs stehen ein frontseitiger 230 V-Netzanschluss und eine RJ45-Buchse zur Verfügung.