power supplies
TRS-3xxx Power Supply Unit
Die Netzteile TRS-3xxx dienen der Stromversorgung der Zeiterfassungsterminals TRS 3xxx (Umrüstsatz von 12 V DC auf 230 V AC).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
WINMAG PLUS von Honeywell Security ist ein PC-basiertes Managementsystem, eine Technologie, die speziell für hohe Sicherheit, Integration und Arbeitsabläufe für Integratoren und Endbenutzer entwickelt wurde. WINMAG plus verwaltet und steuert die folgenden Anwendungen unter einer gemeinsamen Oberfläche: Einbruch, Brand, Video, Zugangskontrolle, Rettungswegtechnik, Fluchttürsteuerung, Gebäudemanagementsysteme, Beschallung und Sprachevakuierung, offene Technologie wie OPC und BACNET, HTML
WINMAG plus v6.2 setzt neue Maßstäbe in Sachen Funktionalität, Flexibilität und Qualität. Die weltweit installierte Basis beweist die hervorragende Qualität und die hohe Kundenzufriedenheit.
Nachrichten werden grafisch in 2D / 3D und in Textform angezeigt. Dank der offenen Systemarchitektur und den Anpassungsmöglichkeiten passt sich WINMAG plus dynamisch an Veränderungen in einem angeschlossenen System an. WINMAG plus ist eine hochgradig skalierbare Lösung, und die vorhandenen Optionen können problemlos erweitert werden, z. B. um Zugangskontrolle oder Video. Die Einbindung eines bestehenden oder geplanten Gebäudemanagementsystems einschließlich analoger Werte ist mit WINMAG plus einfach zu realisieren. Bereits vorhandene Sicherheitssysteme anderer Hersteller können nahtlos in WINMAG plus integriert werden. Sollte das Netzwerk und die Anforderungen wachsen, kann WINMAG plus entsprechend erweitert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie in ein zuverlässiges System für die Zukunft investieren. Ein effektives und bewährtes Alarmmanagementsystem ist eine absolute Notwendigkeit im industriellen und öffentlichen Sektor.
Merkmale und Vorteile:- Modulare Alarmmanagementsoftware für die Sicherheit
- Visualisierung von Meldungen
- Direkte Steuerung der angeschlossenen Hardware im Netzwerk
- Workflow Management für Sicherheitspersonal
- Individuelle Zuweisung von Benutzerrechten
- Integrierte Simulationsfunktionen
- Umfassende Aufzeichnung von Ereignissen und Vorgängen
- Automatisierte Berichtserstellung
- Einzigartig auf dem Markt durch Anzeige und Interaktion mit 3D-Modellen
- Nahtlose Integration in bestehende Systeme von Drittanbietern und einfache Erweiterung bei wechselnden, zukünftigen Bedürfnissen