/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sende- und Empfängereinheit

    RF BUS-2 Koppler

    Auslaufmodell

    Der RF BUS-2 Koppler dient zur Erweiterung und Ergänzung kompatibler Gefahrenmeldeanlagen, die einen BUS-2 bereitstellen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der RF BUS-2 Koppler dient zur Erweiterung und Ergänzung kompatibler Gefahrenmeldeanlagen, die einen BUS-2 bereitstellen. Der RF BUS-2 Koppler ermöglicht den Aufbau und Betrieb einer bidirektionalen Funkalarmanlage modernster Funktechnologie.

    Dieser RF BUS-2 Koppler bietet die Funktionen eines Gateways, das einseitig über eine kabelgebundene BUS-2 Verbindung mit der Gefahrenmelderzentrale verbunden ist. Auf der anderen Seite kann der RF BUS-2 Koppler dann bis zu 16 beliebige Funkteilnehmer über die bidirektionale Funkverbindung ansprechen. Jeder RF BUS-2 Koppler arbeitet in seinem Sende- und Empfangsbereich als autonome Funkzelle.

    Merkmale und Vorteile:
    • Fortschrittliche Funkübertragungstechnologie
    • Insgesamt 24 Funkkanäle verteilt auf 2 Funkbänder
    • Drahtloses Funksystem auf integrierter BUS-2-Basis
    • Jeder Funkbenutzer hat eine eindeutige Adresse
    • Funkabfrage an alle bidirektionalen Funkbenutzer
    • Permanente Überwachung der Verfügbarkeit des Funkübertragungsweges
    • Intelligente Fremdsignalüberwachung zur Erkennung von nicht zum System gehörenden Funksignalen
    • Funktionsüberwachung aller dem System zugeordneten Funkteilnehmer
    • Manipulationsüberwachung aller Funknutzer
    • Funkrevisionsmodus zur Ermittlung der Installationsreichweite
    • Anbindung an Einbruchmeldezentralen über BUS-2
    • Einfache Inbetriebnahme durch den Installationsmodus der Programmiersoftware WINFEM Advanced bzw. IQ Panel Control
    Zertifizierungen:
    • G108504 (IDT), Klasse B