/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Karten

    IK2 Comfort Key

    Die Comfort Key-Bedieneinheiten fungieren als Schaltgerät für das Aktivieren/Deaktivieren von Intrusionsmeldeanlagen mit IK2-Auswertungseinheiten und den entsprechenden Code-Trägern.

    Übersicht

    Die Comfort Key-Bedieneinheiten fungieren als Schaltgerät für das Aktivieren/Deaktivieren von Intrusionsmeldeanlagen mit IK2-Auswertungseinheiten und den entsprechenden Code-Trägern. Diese Comfort Key-Bedieneinheiten werden berührungslos und ohne mechanische Schaltvorrichtungen für den Betrieb freigegeben.

    Diese Schlüsseleinheiten haben 2 duale LEDs für optische Anzeige, die extern aktiviert werden können. Die LEDs werden nur aktiviert, wenn sie freigegeben werden. Die optischen und akustischen Displays können entweder über eine Zentrale zum Erkennen von Eindringversuchen oder über die IDENT-KEY-Auswertungseinheit aktiviert werden. Der Lesemodus der Bedieneinheit ist dauerhaft aktiv. Somit wird die Freigabe nur durch Lesen eines bekannten IDENT-KEY-Datenträgers aktiviert. Die Daten werden gelesen, sobald der Datenträger vor das Lesefeld gehalten wird.

    Merkmale und Vorteile:
    • Bequemes Aktivieren/Deaktivieren
    • Hohe Sabotage-Sicherheit
    • Kontaktlos
    • Schnelle, einfache Montage
    • LED-Anzeigen für Aktivieren, Alarm, unscharf geschaltet und scharf geschaltet
    • Integrierter Summer
    Zertifizierungen:
    • VdS-Genehmigung