Karten
Galaxy Schlüsselanhänger
Die Galaxy Keytags von Honeywell sind eine attraktive Alternativlösung für Installationen, bei denen Stil und Ästhetik besonders wichtig sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Galaxy Keytags und Panic Buttons von Honeywell sind eine attraktive Alternativlösung für Installationen, bei denen Stil und Ästhetik besonders wichtig sind. Sie bieten eine komplette Türsteuerung in einem einzigen Gerät. Es kann auch als Standalone-Gerät verwendet oder in das Galaxy®-Steuersystem integriert werden, das über einen RS485-Bus angeschlossen ist.
Merkmale und Vorteile:- Bis zu 520 Zonen
- Steuerung von bis zu 64 Türen
- Schutz von bis zu 32 Gruppen
- Bis zu 1000 Benutzer
- Bis zu 67 Wochenpläne verfügbar
- Bis zu 32 jährliche Feiertagspläne
- Steuerung des Türzugangs über Zutrittsschablonen und Gruppensatzstatus
- Bereiche hinter einer Tür können automatisch über einen Kartenleser freigegeben werden.
- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- PD6662:2010