/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    cards

    Schlüsselanhänger mit zwei Tasten

    Auslaufmodell

    Die kabellosen Schlüsselanhänger von Honeywell sind vollständig wasserdicht und wurden für die Notfallhilfe unter allen Bedingungen entwickelt. Die Schlüsselanhänger werden häufig verwendet, wenn eine Paniktaste benötigt wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das TCU Mobile LCD Keypad ist eine innovative drahtlose Tastatur mit LCD-Display und Proximity-Leser. Sie kann als herkömmliche Tastatur verwendet werden, wenn sie in ihrer Wandhalterung montiert wird, oder bietet zusätzlichen Benutzerkomfort, wenn sie als tragbare Fernbedienung verwendet wird. Kann zur Programmierung des Systems verwendet werden. Es funktioniert auf Basis des „alpha“-Funkprotokolls. Kann außerhalb der Halterung verwendet werden. Die Batterie hat eine Kapazität von ca. 1 Jahr und ist austauschbar.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kann verwendet werden, um das System zu programmieren
    • Bis zu 10 Benutzer
    • Automatische Sperre bei Eingabe von 5 falschen Codes
    • „Alpha“-Funkprotokoll
    • Kann außerhalb der Halterung verwendet werden
    • Batterielaufzeit: ca. 1 Jahr
    • Manipulationsschutz: Öffnen und Wandmontage
    Zertifizierungen:
    • EN50131-1 Sicherheitsklasse 2, Umweltklasse II
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten