/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mobile Anmeldeinformationen

    Honeywell Security Anhänger für Zutrittskontrolle

    Auslaufmodell

    Honeywell Security Die Galaxy® Dimension Serie ist ein Einbruchmelde-Alarmsystem. Das Sicherheitssystem ist eine vollständig integrierte Einbruchmelde- und Türkontrolllösung für mittlere bis große kommerzielle Sicherheitsinstallationen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell Security Die Galaxy® Dimension Serie ist ein Einbruchmelde-Alarmsystem. Das Sicherheitssystem ist eine vollständig integrierte Einbruchmelde- und Türkontrolllösung für mittlere bis große kommerzielle Sicherheitsinstallationen. Es bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kostengünstigen und vollständig konformen Security Grad 3-Paket. Mit innovativen Funk-Funktionen und benutzerfreundlichen Fernverwaltungsoptionen bietet die Serie qualitativ hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen, die flexibel genug sind, um die Anforderungen jeder kommerziellen und industriellen Anwendung zu erfüllen. Die Galaxy® Dimension-Serie von Sicherheitssystemen ist eine vollständig integrierte Einbruch- und Türkontrolllösung für mittlere bis große kommerzielle Sicherheitsinstallationen. Sie bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kostengünstigen und vollständig konformen Security Grad 3-Paket. Mit innovativen Funk-Funktionen und benutzerfreundlichen Fernverwaltungsoptionen bietet die Serie qualitativ hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen, die flexibel genug sind, um die Anforderungen jeder kommerziellen und industriellen Anwendung zu erfüllen. Galaxy Dimension kombiniert die besten Einbruchsmerkmale mit fortschrittlichen Zugangskontrollfunktionen in einem einzigen, integrierten System. Die Installation und Programmierung eines kompletten Sicherheitssystems wird dadurch einfacher, schneller und effizienter. Mit nur einem zu installierenden und zu wartenden System, einem einzigen Ansprechpartner für den technischen Support und einer einzigen Schulung für das gesamte System lassen sich sowohl Zeit als auch Geld sparen. Ein kombiniertes Einbruch- und Zutrittskontrollsystem bietet dem Endbenutzer ein System, das maximalen Komfort bietet und gleichzeitig jederzeit ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Das Galaxy Door Control Module (DCM) ermöglicht die Nutzung der flexiblen Zutrittskontrollmöglichkeiten. Jedes DCM bietet voll integrierte Sicherheit für bis zu zwei Türen. Durch das integrierte Design können Installateure ein System einfacher planen. Entscheiden Sie zunächst, welche separaten Bereiche (Gruppen) geschützt werden sollen. Dann weisen Sie jedem Bereich die gewünschten Türen, Detektoren und Benutzervorlagen zu. Das System erledigt den Rest. Ganz einfach!

    Merkmale und Vorteile:
    • Bis zu 520 Zonen
    • Steuerung von bis zu 64 Türen
    • Schutz von bis zu 32 Gruppen
    • Bis zu 1000 Benutzer
    • Bis zu 67 Wochenpläne verfügbar
    • Bis zu 32 jährliche Feiertagspläne
    • Steuerung des Türzugangs über Zutrittsschablonen und Gruppensatzstatus
    • Bereiche hinter einer Tür können automatisch über einen Kartenleser entsperrt werden
    • Benutzer können mit WIN-PAK für Galaxy automatisch und ferngesteuert in bis zu 5 Galaxy Panels verwaltet werden
    • Sofortige Identifizierung von Ereignissen anhand realistischer Grundrisse mit WIN-PAK for Galaxy
    • Zutrittsprotokoll mit 1000 Ereignissen in der Zentrale (separates Einbruchsprotokoll)
    • Kommunikationsmöglichkeiten über GPRS, Ethernet, PSTN und USB
    • Gruppen können über Türkontrollleser festgelegt werden
    • Evakuierungskontrolle ermöglicht das Entriegeln der Türen im Brandfall
    • Bis zu 32 Audio-Überprüfungskanäle
    • Mehrsprachige Schnittstelle
    • GX-Fernsteuerung Mobile App für die Fernverwaltung von bis zu 20 Standorten über ein einziges Smart Device
    • Die Galaxy Dimension-Reihe wurde unabhängig getestet und entspricht den Normen EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010
    • Kompatibel mit allen Wiegand-Lesegeräten
    • Bis zu 8 drahtlose Schnittstellenmodule (RF-Portale)
    • Bis zu 192 drahtlose Zonen
    • Bis zu 100 Schlüsselanhänger
    • Vollständig bi-direktionales, agiles Routing (patentierte Technologie)
    • Komplettes Sortiment an kabelgebundenen und kabellosen Einbruch- und Umweltdetektoren
    Zertifizierungen:
    • EN50131-1
    • CE
    • ULC
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    TAG-I
    Einbruchs-Alarmsystem, Tag, Proximity, keine Batterien, Elfenbein
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-icon-parts-and-accessories-primaryimage
    TAG-I
    Einbruchs-Alarmsystem, Tag, Proximity, keine Batterien, Elfenbein
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-icon-parts-and-accessories-primaryimage
    TAG4
    4er-Set Domonial ID-Transponder
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-icon-parts-and-accessories-primaryimage
    TAG4
    4er-Set Domonial ID-Transponder
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-icon-parts-and-accessories-primaryimage